メインコンテンツに移動

ルネサスのパワーMOSFETは、システムの小型化、高効率化をサポートします。インバーターやコンバーター等の電力変換や、ロードスイッチ用途に適しており、高ロバストネスを実現します。また、12”ライン新設による生産能力増強にも取り組んでおり、安定供給に努めています。

PolarityVDSS(V)AutomotiveIndustrialThermal FET
Nch>100V View Products 
81V to 100VView Products  
61V to 80V   
41V to 60VView ProductsView ProductsView Products
20V to 40VView ProductsView ProductsView Products
Pch-20V to -40V View Products 
-41V to -60VView ProductsView ProductsView Products

アプリケーション

ルネサスのパワーMOSFETは、様々な用途をサポートします。

産業

PVインバーターや、ESS(Electric Storage System)などの、再生可能エネルギーに搭載される電源アプリケーションや、電動工具等のモーター用インバーター駆動に、ルネサスのMOSFET は幅広く採用されております。

コンピューティング&テレコミュニケーション

AIサーバー、アクセラレータ用スイッチング電源や、無線インフラストラクチャで多く 使用される基地局用電源は、高速スイッチングによる損失低減がポイントになります。ルネサスのMOSFETは低オン抵抗性能と、スイッチング性能でセットの小型化、高効率化に貢献します。

自動車

車両制御システムには、主にICEで使用される12V、24V電源システムと、電動二輪やeカートに代表される48V電源システムと幅広い電圧をサポートする必要があります。また急成長のxEV用制御システムや充電インフラ用の電力変換用途をカバーするために、ルネサスのMOSFETは幅広いラインアップを揃えております。

Related Products
車載用パワーMOSFET 
車載用サーマルFET

プロダクトセレクタ: パワーMOSFET

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

ツール&リソース