概要

説明

The 2SJ601 is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for solenoid, motor and lamp driver.

特長

  • Low on-state resistance:
    RDS(on)1 = 31 mΩ MAX. (VGS = –10 V, ID = –18 A)
    RDS(on)2 = 46 mΩ MAX. (V/GS = –4.0 V, ID = –18 A)
  • Low input capacitance:
    Ciss = 3300 pF TYP. (VDS = –10 V, VGS = 0 V)
  • Built-in gate protection diode
  • TO-251/TO-252 package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 2.65 MB 英語
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
ガイド PDF 596 KB
データシート PDF 232 KB
4 items

設計・開発

モデル