概要
説明
The N0436N is an N-channel MOSFET rated at 40V, 56A, and 4.7mΩ Rdson(max). The device, available in a TO-252 package, offers low on-resistance, high-speed switching, and high robustness. These MOSFETs are suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications.
特長
- Low on-state resistance: RDS(on) = 4.7mΩ max. (VGS = 10V, ID = 28A)
- Low Ciss: Ciss = 3200pF typ. (VDS = 25V)
- High current: ID(DC) = ±56A
- RoHS compliant
- Quality grade: Standard
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- High current switching
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)