概要
説明
The N0604N is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.
特長
- Low on-state resistance
RDS(on) = 6.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 41 A) - Low input capacitance
Ciss = 4150 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V) - High current
ID(DC) = ±82 A - RoHS Compliant
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
データシート | PDF 470 KB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
3 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)