概要
説明
本製品はゲートの印加電圧によりDS間のON-OFF制御ができるパワースイッチ用MOS FETです。構造はパワーMOS FETのゲート部に過熱遮断回路を内蔵したものであり,異常な周囲温度上昇,過電力,過電流による発熱に対してゲート遮断動作によりパワーMOS FETを保護する働きを持っています。
特長
- ロジックレベル (–6 V) 駆動型パワーMOS FETです。
- 過熱遮断回路を内蔵しており,高熱状態のパワーMOS FET保護が可能。
- 負荷短絡に対する耐量が向上しています。
- 過熱遮断方式はラッチ型です。過熱遮断回路動作後は,ゲート電圧0バイアスで復帰します。
- 電流制限回路を内蔵しております。
- 電源電圧12 V適用
- AEC-Q101 Rev-E準拠
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)