概要
説明
MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.
特長
- Very low on-resistance
RDS(on) = 0.038 Ω typ. (at ID = 12.5 A, VGS = 10 V, Ta = 25 °C) - Low gate charge
Qg = 37 nC typ. (at VDD = 120 V, VGS = 10 V, ID = 25 A, Ta = 25 °C) - Low leakage current
- High speed switching
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 90 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
ガイド | PDF 596 KB | |
4 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)