3+1 Phase Digital Multiphase Controller Evaluation Board
The ISL68134-31P-EV1Z evaluation board provides users a method of evaluating the ISL68134 digital multiphase device. Included on the board is a high-performance...
ISL99227とISL99227BはそれぞれISL68xxx/69xxxデジタル多相(DMP)コントローラと位相ダブラー(ISL6617A)に対応したスマートパワーステージ(SPS)です。 ISL99227とISL99227Bには高精度な電流・温度モニタを内蔵し、コントローラとダブラーにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを完成させます。 DCRセンシングネットワークとそれに伴う熱補償を排除することで、設計を簡素化し、性能を向上させます。 専用のLFET制御ピンにより、軽負荷時の効率をサポートします。 業界をリードする熱強化型5x5 PQFNパッケージにより、プリント基板全体の面積を最小限に抑えることができます。 ISL99227とISL99227Bは3.3V対応、5.0V対応のトライステートPWM入力を備えており、多相PWMコントローラと連携して、異常動作時に堅牢なソリューションを提供します。 また、ISL99227とISL99227BはUVLO、過熱、過電流などの故障保護を内蔵しており、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインの障害報告ピンはSPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や障害発生時にコントローラを無効にするために使用することができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 924 KB | |
Product Advisory | PDF 271 KB | |
アプリケーションノート | PDF 293 KB | |
その他資料 | PDF 293 KB | |
製品変更通知 | PDF 215 KB | |
製品変更通知 | PDF 212 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
8 items
|
The ISL68134-31P-EV1Z evaluation board provides users a method of evaluating the ISL68134 digital multiphase device. Included on the board is a high-performance...
The ISL68137-61P-EV1Z evaluation board provides users a method of evaluating the ISL68137 digital multiphase device. Included on the board is a high-performance...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
ISL99227FRZ-T circleアクティブ サンプル入手可能 |
PQFN | Reel | 3 | サンプルを入手, | |
ISL99227FRZ-T7A circleアクティブ |
PQFN | Reel | 3 | 8.011 | |
ISL99227HRZ-T circleアクティブ サンプル入手可能 |
PQFN | Reel | 3 | 6.408 | サンプルを入手, |
ISL99227HRZ-T7A circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
PQFN | Reel | 3 | 7.749 | |
ISL99227IRZ-T circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
PQFN | Reel | 3 | サンプルを入手, | |
ISL99227IRZ-T7A circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
PQFN | Reel | 3 | 7.615 |