SLG59H1006V Evaluation Board
The SLG59H1006V-EVB board evaluates the SLG59H1006V High Voltage GreenFET, Load Switch.
The SLG59H1006V is a high‑performance, self‑powered 13.1 mΩ NMOS load switch designed for all 4.5 to 22 V power rails up to 5 A. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59H1006V achieves a stable 13.1 mΩ RDSON across a wide input voltage range and over temperature. In combining novel FET design and copper pillar interconnects, the SLG59H1006V package also exhibits a low thermal resistance for high‑current operation. Designed to operate over a -40 °C to 85 °C range, the SLG59H1006V is available in a low thermal resistance, RoHS‑compliant, 1.6 mm x 3.0 mm STQFN package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.74 MB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
カタログ | PDF 5.06 MB | |
アプリケーションノート | PDF 901 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.27 MB | |
アプリケーションノート | PDF 364 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.07 MB | |
アプリケーションノート | PDF 85 KB | |
8 items
|
The SLG59H1006V-EVB board evaluates the SLG59H1006V High Voltage GreenFET, Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。