概要

説明

The SLG59H1012V is a high‑performance, self‑powered 13.1 mΩ NMOS load switch designed for all 4.5 to 22 V power rails up to 6 A. In combining novel FET design and copper pillar interconnects, the SLG59H1012V package also exhibits a low thermal resistance for high‑current operation. Designed to operate over a -40 °C to 85 °C range, the SLG59H1012V is available in a low thermal resistance, RoHS‑compliant, 1.6 mm x 3.0 mm STQFN package.

特長

  • Optimized for Telecommunications Equipment, High‑performance Enterprise Computing, Motor Drives
  • 13.1 mΩ RDSON
  • Maximum Continuous Current: 6 A
  • Wide Operating Supply Voltage: 4.5 V to 22 V
  • Automatic nFET SOA Protection
  • 4-Level, Pin-programmable VIN Overvoltage Lockout
  • Capacitor-adjustable Inrush Current Control
  • Two stage Current Limit Protection:
    • Resistor-adjustable Active Current Limit
    • Fixed 0.5 A Short-circuit Current Limit
  • Open Drain FAULT Signaling
  • IDS Current Analog Output Monitor: 10 μA/A
  • ON-OFF Control: Active HIGH
  • Operating Temperature:-40°C to 85°C

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Power-Rail Switching
  • Multifunction Printers
  • Large-format Copiers
  • Telecommunications Equipment
  • High-performance Computing 5 V, 9 V, 12 V, and 20 V Point‑of‑Load Power Distribution
  • Motor Drives

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.69 MB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 904 KB
アプリケーションノート PDF 911 KB
アプリケーションノート PDF 364 KB
6 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6 items

ボード&キット

ボード&キット

モデル