概要

説明

SLG59H1013Vは、最大3.5Aまでの12Vまたは24Vの電源レールを制御するように設計された、 高性能な13.3mΩ NMOS負荷スイッチです。 独自のMOSFET設計により、SLG59H1013Vは広い入力電圧範囲にわたって安定した13.3 mΩのRDSONを実現しました。 また、新しいFET設計と銅ピラー配線の組み合わせにより、SLG59H1013Vパッケージは 大電流駆動に適した低熱抵抗を実現しています。 SLG59H1013Vは、-40℃~125℃で動作するように設計されており、低熱抵抗でRoHS準拠の1.6mm x 3.0mmのSTQFNパッケージで提供されます。

特長

  • 通信機器、高性能 エンタープライズコンピューティング、モータ・ドライブに最適化
  • 13.3 mΩ RDSON
  • 最大連続電流:3A
  • 広い動作電源電圧:12Vまたは24V
  • nFETのSOA自動保護
  • 2レベル、ピン選択可能なVIN過電圧ロックアウト
  • コンデンサで調整可能な突入電流制御
  • 2段階の電流制限保護:
    • 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
    • 固定の短絡電流制限 0.5A
  • オープンドレインFAULT信号
  • IDS電流アナログ出力モニター:10 μA/A
  • オンオフ制御:アクティブハイ
  • 動作温度:-40℃~125°C

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 電源レールスイッチング
  • 複合プリンタ
  • 大判プリンタ
  • 電気通信機器
  • 高性能コンピューティング12V/24Vポイントオブロード(POL)負荷分散電源
  • モータドライブ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.48 MB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 911 KB
アプリケーションノート PDF 364 KB
5 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6 items

ボード&キット

ボード&キット

モデル