SLG59H1016V Evaluation Board
The SLG59H1016V-EVB board evaluates the SLG59H1016V High Voltage GreenFET, Load Switch.
The SLG59H1016V is a high‑performance, self‑powered 13.1 mΩ NMOS load switch designed for all 4.5 to 22 V power rails up to 3.5 A. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59H1016V achieves a stable 13.1 mΩ RDSON across a wide input/supply voltage range. In combining novel FET design and copper pillar interconnects, the SLG59H1016V package also exhibits a low thermal resistance for high-current operation. Designed to operate over a -40 °C to 125 °C range, the SLG59H1016V is available in a low thermal resistance, RoHS‑compliant, 1.6 mm x 3.0 mm STQFN package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.64 MB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
カタログ | PDF 5.06 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
アプリケーションノート | PDF 364 KB | |
5 items
|
The SLG59H1016V-EVB board evaluates the SLG59H1016V High Voltage GreenFET, Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。