概要

説明

The SLG59H1017V is a high‑performance 13.3 mΩ NMOS load switch designed to control 12 V or 24 V power rails up to 4 A. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59H1017V achieves a stable 13.3 mΩ RDSON across a wide input voltage range. In combining novel FET design and copper pillar interconnects, the SLG59H1017V package also exhibits a low thermal resistance for high‑current operation. Designed to operate over a -40 °C to 85 °C range, the SLG59H1017V is available in a low thermal resistance, RoHS‑compliant, 1.6 mm x 3.0 mm STQFN package.

特長

  • Low RDSON: 13.3 mΩ
  • Maximum Continuous Current: 4 A;
  • Wide Operating Supply Voltage: 12 V or 24 V;
  • Automatic 10 W nFET SOA Protection;
  • Capacitor-adjustable Inrush Current Control;
  • Two stage Current Limit Protection:
    • Resistor-adjustable Active Current Limit;
    • Fixed 0.5 A Short-circuit Current Limit;
  • Fast VOUT Discharge;
  • ON-OFF Control: Active HIGH;
  • Pb-free/RoHS-Compliant Package

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Power-Rail Switching
  • Multifunction Printers
  • Large-format Copiers
  • Telecommunications Equipment
  • High-performance Computing
    • 12 V and 24 V Point‑of‑Load Power Distribution
  • Motor Drives

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.81 MB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 911 KB
アプリケーションノート PDF 364 KB
5 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6 items

ボード&キット

ボード&キット

モデル