概要

説明

The SLG59H1126V is a high‑performance, self‑powered 18 mΩ NMOS load switch designed for all 4.5 to 12 V power rails up to 6 A. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59H1126V achieves a stable 18 mΩ RDSON across a wide input voltage range. In combining novel FET design and copper pillar interconnects, the SLG59H1126V package also exhibits a low thermal resistance for high‑current operation. Designed to operate over a -40 °C to 85 °C range, the SLG59H1126V is available in a low thermal resistance, RoHS‑compliant, 1.6 mm x 3.0 mm STQFN package.

特長

  • Optimized for Telecommunications Equipment, High‑performance Enterprise Computing, Motor Drives
  • 18 mΩ RDSON
  • Maximum Continuous Current: 6 A
  • Wide Operating Supply Voltage: 4.5 V to 13.2 V
  • Automatic nFET SOA Protection
  • 2-Level, Pin-selectable VIN Overvoltage Lockout
  • Capacitor-adjustable Inrush Current Control
  • Two stage Current Limit Protection:
    • Resistor-adjustable Active Current Limit
    • Fixed 0.5 A Short-circuit Current Limit
  • ON-OFF Control: Active HIGH

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Enterprise Computing & Telecom Equipment 5 V and 12 V Point‑of‑Load Power Distribution
  • PCI/PCIe Adapter Cards
  • General-purpose High-voltage, Power-Rail Switching
  • Multifunction Printers
  • Fan Motor Control

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.41 MB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 911 KB
アプリケーションノート PDF 364 KB
アプリケーションノート PDF 85 KB
6 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6 items

ボード&キット

ボード&キット

モデル