概要

説明

SLG59H1401Cは、ORingまたは手動の電力MUXアプリケーション向けに設計された高電圧GreenFETロード・スイッチです。

定格3Aのロードスイッチが2つ付属しており、複数の電源ソースを持つさまざまなシステムに適しています。このデバイスは、利用可能な入力を自動的に検出、選択し、シームレスに切り替えます。さらに、2つの電源レール間での手動切り替えも可能です。

特長

  • 共通出力を持つ2つの3Aロード・スイッチ
  • 2つの統合VGSチャージポンプ
  • 広範囲の動作電圧:2.8V~6V
  • 調整可能な出力ソフトスタート時間(SS)
  • 低RDSON:52 mΩ(typ)
  • 調整可能なプライオリティ(精度 <±5%)
  • 調節可能な過電圧保護(精度  <±5%)
  • チャンネルステータス表示(ST) 
  • 低電圧ロックアウト
  • 逆電流遮断機能
  • サーマルシャットダウンと調節可能な電流制限により保護

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • パワーレールスイッチング
  • 多機能プリンタ
  • 大型コピー機
  • 通信機器
  • 高性能コンピューティング 5V ポイント・オブ・ロード配電
  • モータ・ドライブ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.50 MB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 888 KB
4 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6 items

ボード&キット

ボード&キット

モデル