SLG59H1403C Evaluation Board
The SLG59H1403C-EVB board evaluates the SLG59H1403C High Voltage GreenFET Load Switch.
The SLG59H1403C is a high voltage GreenFET Load Switch designed for OR’ing or manual Power MUX applications. The part comes with two 3 A rated load switches that are well suited for a variety of systems having multiple power sources. The devices will automatically detect, select, and seamlessly transition between available inputs. Additionally, manual switching between two power rails allowed.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.42 MB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
カタログ | PDF 5.06 MB | |
アプリケーションノート | PDF 888 KB | |
4 items
|
The SLG59H1403C-EVB board evaluates the SLG59H1403C High Voltage GreenFET Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。