概要
説明
ISL6740, ISL6741 Flexible Double-Ended Voltage and Current Mode PWM Controllers The ISL6740, ISL6741 family of adjustable frequency, low power, Pulse Width Modulating (PWM) voltage mode (ISL6740) and current mode (ISL6741) controllers, is designed for a wide range of power conversion applications using half-bridge, full bridge and push-pull configurations. These controllers provide an extremely flexible oscillator that allows precise control of frequency, duty cycle and dead time. This advanced BiCMOS design features low operating current, adjustable switching frequency up to 1MHz, adjustable soft-start, internal and external over-temperature protection, fault annunciation, and a bidirectional SYNC signal that allows the oscillator to be locked to paralleled units or to an external clock for noise sensitive applications.
特長
- Precision duty cycle and dead time control
- 95μA start-up current
- Adjustable delayed overcurrent shutdown and restart (ISL6740)
- Adjustable short-circuit shutdown and restart
- Adjustable oscillator frequency up to 2MHz
- Bidirectional synchronization
- Inhibit signal
- Internal over-temperature protection
- System over-temperature protection using a thermistor or sensor
- Adjustable soft-start
- Adjustable input undervoltage lockout
- Fault signal
- Tight tolerance voltage reference over line, load and temperature
- Pb-free (RoHS compliant)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Telecom and Datacom Power
- Wireless Base Station Power
- File Server Power
- Industrial Power Systems
- DC Transformers and Buss Regulators
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.47 MB | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 131 KB | |
製品変更通知 | PDF 398 KB | |
製品変更通知 | PDF 98 KB | |
製品変更通知 | PDF 127 KB | |
製品変更通知 | PDF 122 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
9 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1 item
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)