High Voltage Buck Converter Demonstration Board
The RAA223012 demonstration boards (RTKA223012DR0010BU and RTKA223012DR0020BU) are high voltage buck converters that demonstrate low-cost high-performance non-isolated...
RAA223012は汎用入力AC/DCスイッチングレギュレータで、最大出力電力2.5Wを供給する700VのMOSFETを内蔵し、超低スタンバイ電力を可能としています。 出力電圧は最低3.3Vまで設定することが可能です。
700V AC/DCレギュレータは、降圧、一次側制御フライバック、二次側制御フライバックなど、様々なトポロジに対応します。
RAA223012は高負荷時のコンスタント・オフタイム制御方式と軽負荷動作のパルス周波数変調(PFM)を統合しています。 コンスタント・オフタイム方式によりスイッチング周波数がおよそ50kHzと可聴周波数帯域以上となる様制御されています。PFMは優れた軽負荷時の効率と超低消費電力(無負荷時10mW未満)を提供するとともに、潜在的な可聴ノイズを除去します。 電力効率は最大75%まで達成されます。 内蔵の周波数ディザリングはさらにEMI ノイズスペクトルを削減できます。
RAA223012には低い入力電圧で入力回路の過電流を防ぐ入力ブラウンアウト保護や、短絡、過負荷、オープンフィードバックなど出力フォルト条件下で動作するプロテクション機能(自動復帰)も備えております。
RAA223012は小型の5 Ld TSOT23、および8 Ld SOICのパッケージでお求めいただけます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.90 MB | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
EOL通知 | PDF 603 KB | |
その他資料 | XLSX 167 KB | |
4 items
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1 item
|
The RAA223012 demonstration boards (RTKA223012DR0010BU and RTKA223012DR0020BU) are high voltage buck converters that demonstrate low-cost high-performance non-isolated...
The RAA223012 demonstration boards (RTKA223012DR0010BU and RTKA223012DR0020BU) are high voltage buck converters that demonstrate low-cost high-performance non-isolated...
The RAA223012 demonstration boards (RTKA223012DR0050BU and RTKA223012DR0060BU) are high voltage buck or buck/boost converters that demonstrate low-cost high-performance...
The RAA223012 demonstration boards (RTKA223012DR0050BU and RTKA223012DR0060BU) are high voltage buck or buck/boost converters that demonstrate low-cost high-performance...
低消費電力アナログフロントエンド(AFE)IC RAA239101とRL78/G12マイコンで構成した煙探知器の設計です。光電式煙感知器システム用のペリフェラルと機能が含まれています。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
非絶縁型700V耐圧 降圧レギュレータ RAA2230xxファミリは、超低消費電力、優れているノイズとEMI抑制、そしてシステム全体のコスト削減を実現し、センサシステム、家電、メータ、産業制御などの幅広いアプリケーションで使用されています。
ブログ | 2023年11月16日 | ||
ブログ | 2021年6月25日 | ||
ニュース | 2021年6月24日 |