概要
説明
ISL78714BMS5XBEKIT1Zは、車載バッテリ管理システム(BMS)ソリューションに適したデバイス ISL78714 および RH850(MCU) の評価を行うリファレンスデザインキットです。RH850はISL78714と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大エラーの検出と、バッテリセル間のバランス制御を行います。ISL78714には、バッテリ間で絶縁された通信を安定して行うための、デイジー・チェーン通信を行うハードウェアが含まれます。RH850は複数のCAN、LIN、UART、RS-485バスで接続され、複数のPWM出力を制御することができます。
リファレンスデザインキットは、完結した車載バッテリ管理システムとして最大70の直列リチウムイオン・セルを制御します。
特長
- 最大70直列セル(5 ISL78714デバイス)をモニタリング
- バスバー接続に対応するセル負電圧測定
- ISL78714に最大6つの外部温度入力(2つはGPIOから利用可能)
- 疑似同期オペレーションでセル電圧とパック電流をモニタリングするハードとソフトが含まれており、全てのセル電圧とパック電流の情報を10ms未満のタイミングで取得
- オンボード・デイジー・チェーンが各ISL78714デバイスを連結
- ホストMCU(RH850)が、独立SPIポートからBMSアナログフロントエンドと通信
- 3 CAN バス
- 2 LIN バス
- 1 RS-485
- 6 PWM 出力
- 1 RS-232 UART (GUI) インタフェース
- リアルタイムクロック
- 操作はGUIベースで、RS-232ポートからモニタリングします。CANバスのモニタリングも可能です。
- 複合デバイスドライバは、AUTOSAR、Aspice、ISO26262 ASIL-Dに準拠した開発プロセスで提供されます。
- RH850 MCUに必要なMCALモジュールのコンフィグレーションと統合はルネサスが提供します。
アプリケーション
アプリケーション
- ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグイン式ハイブリッド電気自動車(PHEV)、電気自動車(EV)バッテリ・パック
- 電動二輪車バッテリ・パック
- 高精度のマネジメントとモニタリングを要する、バックアップ・バッテリシステムと大型バッテリシステム
- モバイル機器
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 128 KB | |
データシート | PDF 2.00 MB | |
データシート-簡略版 | PDF 208 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 3.39 MB | |
4 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|
ビデオ&トレーニング
Battery Management Solution for Electric Vehicles
Video List
ニュース&ブログ
ブログ | 2022年7月29日 | ||
ブログ | 2022年2月14日 |