概要
説明
TheSLG55566A is a USB device that combines high speed USB switches with a USB host charger (dedicated charger) identification circuit. The device supports both the latest USB Battery Charging Specification Revision 1.2 including data contact detection and a set resistor bias for Apple compliant devices as well as legacy USB D+/D- short detection using data line pull-up.
特長
- High Speed USB Switching
- Low 4.0pF (typ) On Capacitance
- Low 4.0Ω (typ) On Resistance
- Low 0.5Ω (typ) On Resistance Flatness
- 2.8V to 5.5V Supply Range
- Low 8μA (typ) Supply Current
- Automatic Current-Limit Switch Control
- Automatic USB Charger Identification Circuit
- USB Battery Charging Specification 1.2 compliant
- Pb-Free / RoHS Compliant
- Halogen-Free
- TDFN-8 Package
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- USB Ports/Hubs
- Notebook PCs
- Power bank
- Car charger
- Universal Wall Charging Adapter
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 144 KB | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
その他資料 | PDF 261 KB | |
カタログ | PDF 457 KB | |
4 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)