概要

説明

RAA489800は双方向昇降圧電圧レギュレータで、昇降圧電圧のレギュレーションと保護機能を備えています。 先進のRenesas R3™テクノロジは、高い軽負荷効率、高速な過渡応答、シームレスなDCM/CCM (Discontinuous Current Mode / Continuous Current Mod) の移行を実現します。 RAA489800は、最大23Vまでの幅広いDC電源(従来のAC/DCアダプタ(ADP)、USB PDポート、トラベルADPなど)からの入力電力を受け、安全に最大21Vまでの安定化電圧に変換します。

また、RAA489800は、その出力(システム側)に接続された広範囲のDC電源を、その入力(ADP側)に安定化された電圧に変換することができます。 この双方向昇降圧レギュレーション機能により、RAA489800のアプリケーションは非常に柔軟なものとなっています。 4スイッチの昇降圧構成に加え、2スイッチの降圧モード動作にも対応可能です。 RAA489800は、フォワードモードイネーブルピン、リバースモードイネーブルピン、プログラマブルソフトスタートタイム、フォワード/リバースVOUT調整可能など、様々なシステムオペレーション機能を備えています。 また、フォワードとリバースのパワーグッドインジケーターを搭載しています。 保護機能には、OCP (Over Current Protection)、OVP (Over Voltage Protection)、UVP (Under Voltage Protection)、OTP (Over Temperature Protection)があります。

RAA489800は、SMBus/I2Cによるシリアル通信機能を持ち、多くの重要なパラメータをプログラミングすることで、カスタマイズされたソリューションを提供することが可能です。 これらのプログラミングパラメータには、出力電流制限、入力電流制限、出力電圧設定が含まれますが、これらに限定されるものではありません。

特長

  • 双方向の降圧、昇圧、昇降圧動作
  • 4スイッチ昇降圧動作または2スイッチ降圧動作に設定可能
  • 入力電圧範囲 3.8V〜23V(不感地域なし)
  • 出力電圧:最大21V
  • 最大1MHzのスイッチング周波数
  • ピンプログラマブルなソフトスタート時間
  • VDDとVDDP向けにLDO出力が可能
  • システムのフォルトステータスをアラートする機能
  • 入出力内部放電機能
  • 負電圧過渡に対するアクティブ・スイッチング
  • 双方向のパススルーモード
  • フォワードとリバースモードのイネーブル・ピン
  • OCP、OVP、UVP、OTPの保護機能
  • 絶対的な過電圧保護
  • SMBusおよび自動インクリメントI2C対応
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)
  • 32 Ld 4x4 TQFNパッケージ
  • UL 2367、IEC 62368-1:ファイル番号 E520109

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Tablets
  • Ultrabooks
  • Power banks
  • Mobile devices
  • USB-C

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 105 KB
カタログ PDF 5.63 MB 英語
製品変更通知 PDF 169 KB
カタログ PDF 1.11 MB
製品変更通知 PDF 179 KB
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.72 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.28 MB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
9 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.90 MB
1 item

ボード&キット

ボード&キット

モデル