概要
説明
The N0400P is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current and 2. 5 V drive switching applications.
特長
- 2.5 V drive available
- Super low on-state resistance
RDS(on)1 = 40 mΩ MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −7.5 A)
RDS(on)2 = 73 mΩ MAX. (VGS = −2.5 V, ID = −3.8 A) - Built-in gate protection diode
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
ガイド | PDF 596 KB | |
データシート | PDF 225 KB | |
4 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)