概要
説明
- MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications
- Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness
特長
- Package Type: TO-220AB
- Nch/Pch: Nch
- Number of Channels: Single
- VDSS (V) max.: 60
- ID (A): 120
- RDS (ON) (mohm) max. @10V or 8V: 3
- Ciss (pF) typ.: 11300
- VGSS (V): +20/-20
- Application: Industrial, Consumer Use
- Mounting Type: Through Hole
- QG (nC) typ.: 210
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)