LDO Linear Regulator Evaluation Board with 2.5V to 20V Vin Range, Adjustable Output 1A
The RTKA214290DE0010BU demonstration board provides a simple platform for demonstrating the RAA214290 linear regulator.
The RAA214290 is a low-dropout linear voltage regulator that operates from 2.5V to 20V and provides up to 1A of output current with a typical dropout of 269mV. The output voltage is adjustable with external feedback resistors anywhere from 1.224V to 18V.
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1 item
|
The RTKA214290DE0010BU demonstration board provides a simple platform for demonstrating the RAA214290 linear regulator.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。