力率改善(PFC)と一次側レギュレーションを備えたルネサスの調光ACメインLEDドライバは、高性能な調光LEDバラスト開発に必要なすべての機能を提供し、ACまたはDC入力、絶縁または非絶縁フライバックおよび昇圧トポロジをサポートします。
ルネサスは、照明アプリケーション向けに幅広いLEDドライバを提供しています。 ルネサスの一般照明用LEDドライバは、トライアックおよび電子調光器によって調光します。 単一ステージの高い力率を採用しているため、少ない部品数で構成可能です。
力率改善(PFC)と一次側レギュレーションを備えたルネサスの調光ACメインLEDドライバは、高性能な調光LEDバラスト開発に必要なすべての機能を提供し、ACまたはDC入力、絶縁または非絶縁フライバックおよび昇圧トポロジをサポートします。
ルネサスは、照明アプリケーション向けに幅広いLEDドライバを提供しています。 ルネサスの一般照明用LEDドライバは、トライアックおよび電子調光器によって調光します。 単一ステージの高い力率を採用しているため、少ない部品数で構成可能です。
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ホワイトペーパー | PDF 372 KB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
3 items
|