概要

説明

iW3627は、デジタルオフラインPWMコントローラで、スマートLED照明アプリケーションや汎用電源に、高い力率(PF>0.9)と低いTHD(20%未満)で定電圧を供給します。 高度なデジタル制御技術により、ソリッドステート照明(SSL)アプリケーションのフロントエンドまたはスタンドアロン電源として、最も一般的なシングルステージの絶縁および非絶縁トポロジー(降圧、昇降圧、フライバック)をサポートしています。

iW3627はTransphorm GaNテクノロジーと互換性があり、高効率と力率補正(PFC)を必要とするアプリケーションに最適です。

特長

  • 強化された内蔵MOSFETドライバにより最大90Wの出力が可能
  • フライバック、降圧、昇降圧を含む絶縁型または非絶縁型トポロジをサポート
  • 高PF(>0.9)、低THD(<20%)
  • 適応的な出力電圧の過渡検出
    • 公称出力電圧の±10%未満の変動で高速な過渡応答が可能
  • 大きな容量変動とコンデンサの経年劣化に対応、最小スイッチング周波数が設定可能
    • 無負荷待機時の消費電力を低減(200mW未満)
  • 設定可能なPWM最大スイッチング周波数
    • 高効率化、小型化に最適化
  • Actiアクティブ起動 – 待機電力を増やさずに電源投入時間を短縮
  • 小型6ピンSOT-23パッケージ
  • 保護機能
    • 入力ブラウンアウト保護
    • 加熱防止
    • 出力過電圧、過電流、過負荷保護

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Smart LED Lighting
  • LED Lighting Ballasts
  • Front-End Pre-Regulator

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.27 MB
製品概要 PDF 629 KB 简体中文
カタログ PDF 5.63 MB 英語
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 9.05 MB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 11.93 MB
5 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

モデル