Evaluation Board for P9243-GB
The P9243-GB-EVK Evaluation Board demonstrates the features of the P9243-GB 15W Wireless Power Transmitter (TX) with a fixed frequency. It is intended to evaluate the...
P9243-GBは、WPC-1.2.4仕様または独自のアプリケーションに準拠し、最大15Wまでサポートする高集積磁気誘導方式のワイヤレスパワートランスミッタです。 WPCベースラインパワープロファイル(BPP)、拡張パワープロファイル(EPP)、iPhoneの最大7.5W充電、Samsung Fast Chargeなど、一般的なワイヤレス充電プロトコルにすべて対応しています。 このSoCは、5V~19Vの入力電圧範囲で動作するシステムオンチップソリューション(SoC)です。
P9243-GBトランスミッタICは、業界をリードする32ビットARM® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、高いプログラマビリティと極めて低い待機時消費電力を実現しています。 P9243-GBは、内部メモリにブートローダファームウェアのみがあらかじめプログラムされており、アプリケーションファームウェアを格納した外部フラッシュメモリと組み合わせて使用する必要があります。 このアーキテクチャにより、ユーザはアプリケーション固有の要件に合わせて外部フラッシュ内のファームウェアを柔軟に変更することができます。 また、かなりのビジネスチャンスを得るために、アプリケーションのファームウェアを内蔵のOTPメモリにロードし、フラッシュを取り外すことも可能です。
WPC MP-A11のコイル構成で説明したように、外部入力のステップダウン降圧レギュレータで固定周波数動作に対応できるよう特別に設計されています。 外部オシレータを使用し、非常に正確な127.7kHzの固定周波数動作を実現しています。
P9243-GBは、鉛フリーで省スペースの48ピンVFQFPNパッケージで提供されます。 本製品の動作温度範囲は-40ºC~+85ºCです。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.05 MB | |
製品変更通知 | PDF 734 KB | |
製品変更通知 | PDF 728 KB | |
概要 | PDF 1.14 MB | |
アプリケーションノート | PDF 3.74 MB | |
5 items
|
The P9243-GB-EVK Evaluation Board demonstrates the features of the P9243-GB 15W Wireless Power Transmitter (TX) with a fixed frequency. It is intended to evaluate the...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
An overview of IDT's wireless power reference designs for 5W and 15W applications. Specific reference designs cover automotive, bi-directional communication, and extended power profile (EPP) solutions for iOS and Android smartphone devices.
For more information about IDT's industry-leading wireless power solutions, visit www.idt.com/wirelesspower.
ブログ | 2018年5月12日 | ||
ニュース | 2018年4月16日 | ||
ニュース | 2018年4月4日 | ||
ニュース | 2018年3月9日 | ||
ニュース | 2018年2月27日 | ||
ニュース | 2017年12月14日 | ||
ブログ | 2017年11月2日 | ||
IDT、業界最高効率の15Wワイヤレス給電 トランスミッタとレシーバのソリューションを発表 | ニュース | 2016年2月29日 | |
ニュース | 2016年2月16日 | ||
IDT社の新しいワイヤレスパワーチップセットが タブレットとファブレットの可能性を拡張 | ニュース | 2015年3月4日 | |
ニュース | 2015年3月2日 |