Automotive 15W Wireless Charging Transmitter Customer Reference Board
The P9261-3C-CRB is a turnkey 15 Watt, Qi-compliant wireless power transmitter triple coil reference kit for fast prototyping and design integration. This will enable...
P9261はWPC Qi仕様または独自のアプリケーションをサポートする高集積の磁気誘導式ワイヤレス給電ランスミッタコントローラです。 P9261は、複数のコイルをフルブリッジまたはハーフブリッジのインバータ構成で機能させます。
P9261は業界をリードする32ビット Arm® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、高いプログラム可能性と極めて低い待機時消費電力を提供します。 トランスミッタはパワーコイルで電力を発生させ、ワイヤレス送電レシーバの存在を検知し、レシーバからの通信パケットを復号し、レシーバからのフィードバックに基づで電圧を制御して送信電力を調整します。 トランスミッタは双方向通信プロトコルが確立できれば、給電レシーバが15Wを出力できるようになり、標準的な5Wの給電レシーバの場合は5Wしか出力しなくなります。
トランスミッタのコイルに金属製の異物が置かれると、トランスミッタが検知します。 P9261は障害発生時にデバイスとシステムを保護するために、入力低電圧、入力過電圧、出力短絡、および過熱保護機能を備えています。
マイクロコントローラは、LEDパターン、異物検出(FOD)閾値、過熱閾値などの機能をカスタマイズすることができます。 このデバイスはI2Cシリアルインターフェースプロトコルをサポートし、動作モード、スイッチング周波数、入力電流、入力電圧などの基本パラメータを制御することができます。
P9261は鉛フリーで省スペースの7×7mm、48-QFNウェッタブル・フランクRoHS準拠パッケージで提供されます。 本製品の動作温度範囲は-40ºC~+105ºCです。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 187 KB | |
データシート | PDF 2.41 MB | |
EOL通知 | PDF 160 KB | |
概要 | PDF 1.14 MB | |
アプリケーションノート | PDF 731 KB | |
アプリケーションノート | PDF 692 KB | |
アプリケーションノート | PDF 3.23 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 627 KB | |
8 items
|
The P9261-3C-CRB is a turnkey 15 Watt, Qi-compliant wireless power transmitter triple coil reference kit for fast prototyping and design integration. This will enable...
P9261-3C-CRBv2 is a 2nd generation Automotive Customer Reference Design (P9261-3C-CRBv2 EVK) which demonstrates not only wireless charging functionality of WPC Qi 1.3...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
車載用に設計されたワイヤレス・パワー・トランスミッタを用いて、車内でモバイルデバイスを充電できます。ドライバーに安全で便利なソリューションです。
ローレンス・マクガリーと申します。ワイヤレスパワー統括部の車両内ワイヤレス充電トランスミッタを担当しており、今回はそのデモをご紹介いたします。
このデモで解決しようとしている主な課題は、利便性です。車に乗ったら、スマートフォンまたはスマートデバイスを、車内のワイヤレス充電トランスミッタに載せるとすぐ充電できるよう、エンドユーザの利便性を最大化します。
また、利用する際により安全です。例えば暗い雨の夜で、運転手がコネクタやケーブルをいじっていると、事故を起こす可能性があります。ワイヤレス充電トランスミッタの設置は、利便性だけでなく運転手の不注意を減らし、安全性を高めます。
このデモではワイヤレス充電器の実際の動作をご覧いただけます。トランスミッタの上にスマートフォンをぽんと置くだけで、充電がすぐ開始することがわかります。
このP9261はワイヤレス充電専用のSoCで、必要な機能を全て搭載しています。また、M0 Armコアを採用しており、柔軟性を最大限に高めています。
カスタマーリファレンスデザインまたはリファレンスボードは15W Qi対応の、完結したターンキーソリューションとして提供します。お客様はリファレンスデザインを簡単に引用でき、スムースに車載トランスミッタの開発に着手できるよう、全ての技術資料をオンラインに公開しています。なお、最新のQi EPP 15Wおよび全ての独自モード規格に対応しています。
ニュース | 2018年10月2日 | ||
ブログ | 2018年10月2日 | ||
ブログ | 2018年5月12日 | ||
ニュース | 2018年4月16日 | ||
ニュース | 2018年4月4日 | ||
ニュース | 2018年3月9日 | ||
ニュース | 2018年2月27日 | ||
ブログ | 2017年11月2日 | ||
ニュース | 2017年11月1日 | ||
IDT、業界最高効率の15Wワイヤレス給電 トランスミッタとレシーバのソリューションを発表 | ニュース | 2016年2月29日 | |
ニュース | 2016年2月16日 | ||
IDT社の新しいワイヤレスパワーチップセットが タブレットとファブレットの可能性を拡張 | ニュース | 2015年3月4日 | |
ニュース | 2015年3月2日 |