RTD120D Thermopile Gas Detector CO2 Evaluation Kit
The RTD120D Thermopile Gas Detector CO2 evaluation kit (EVK) creates an easy way to evaluate the RTD120D Dual Channel Thermopile Gas Detector in a CO2 detector...
RTD120(シングルチャンネル)およびRTD120D(デュアルチャンネル)シリコン系サーモパイル検出器は、TO-5パッケージで低コスト高出力センシングソリューションです。窒素カプセル化ガスを使い、時定数は25msです。 -0.04%/Cという非常に低い感度の温度係数を実現しています。 これらの検出器は、周囲の温度変化に対する熱衝撃応答が非常に短いです。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 305 KB | |
データシート | PDF 4.22 MB | |
EOL通知 | PDF 1.43 MB | |
3 items
|
The RTD120D Thermopile Gas Detector CO2 evaluation kit (EVK) creates an easy way to evaluate the RTD120D Dual Channel Thermopile Gas Detector in a CO2 detector...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
説明 |
Function |
Temp. Range |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
TO | 5 | RTD120 Thermopile Gas Detector CO2 Single Channel | Single-channel silicon-based thermopile detector | -40 to 85°C | Tray | ||
TO | 5 | RTD120D Thermopile Gas Detector CO2 Dual Channel | Dual-channel silicon-based thermopile detector | -40 to 85°C | Tray |
![]() |
産業、医療機器向け環境センシングのポートフォリオを拡充し、CO₂センサ向けサーモパイル型ガス検出器を発売 | ニュース | 2021年9月16日 |
![]() |
Healthy Air in Schools and Public Buildings | ブログ | 2021年9月16日 |
IDT 、業界をリードする性能と信頼性を備えたガスセンサー製品群を発表 | ニュース | 2017年11月29日 |