概要
説明
The US082-FS1015EVZ Board enables quick prototyping of the FS1015 mass air velocity sensor module for a custom system design. The board provides a standard Pmod™ Type 6A (extended I2C) connection for the onboard sensor to plug into any MCU evaluation kit with a matching connector.
The US082-FS1015EVZ features Pmod connectors on both sides of the board allowing additional Type 6/6A boards to be connected in a daisy-chained solution with multiple sensors on the same MCU Pmod connector. Thanks to the standard connector and software support, the US082-FS1015EVZ is ideal for Renesas’ QuickConnect platform to rapidly create an IoT system.
特長
- FS1015 sensor sample mounted:
- Thermo-transfer (calorimetric) principle utilizes MEMS thermocouples to measure flow, which provide excellent signal-to-noise ratio
- Silicon carbide (SiC) coating protects from abrasive wear and water condensation
- Digital and analog outputs
- Resistant to vibration and pressure shock
- Standardized Type 6A Pmod™ connector supports I2C extended interface
- Dual connectors allow pass-through signals for daisy-chained solutions
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
クイックコネクトスタジオ クイックコネクトスタジオは、迅速な検証と製品開発のためのソフトウェアプロトタイプを視覚的に作成できるクラウドベースの設計プラットフォームです。
|
Software Package | ルネサス |
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
3 items
|