概要
説明
開発ツール満足度向上 アンケート実施中!
10名様にルネサス製コンパイラライセンスをプレゼント! 参加する (6/30まで)
10名様にルネサス製コンパイラライセンスをプレゼント! 参加する (6/30まで)
RAファミリ向け
Flexible Software Packageプラットフォームインストーラ
最新バージョン (Windows版)FSP Windows Platform Installer
最新バージョン (Linux版)FSP Linux Platform Installer
e² studioは、オープンソースの"Eclipse"をベースとした、ルネサスマイコン用の統合開発環境です。
RAファミリのユーザー向けにはFSP (Flexible Software Package)を含んだプラットフォームインストーラをご用意しています。
上記「最新バージョン」からダウンロードしてご利用ください。
*Linux版は「すべてのバージョンを見る」にてLinux版を選択してダウンロードしてください。
FSP5.4.0に対応しました。
リリース情報
アーキテクチャ | Ver. | リリース |
---|---|---|
64ビット版 (Note1) | V2024-04 | 2024/04/22 |
32ビット版 (Note2) | V7.8.0 | 2020/04/20 |
Note
- FSP(Flexible Software Package)が含まれているプラットフォームインストーラでインストールすることをおすすめします。
- 定期的な更新はe² studio 64ビット版のみ行います。e² studio 32ビット版は重要な修正があった場合に限り更新します。
ご利用ガイド
インストール | ビルド・デバッグ | コード生成支援 |
---|---|---|
RAファミリ向けFSP(Flexible Software Package)をご参照ください。 |
FAQ
内容 |
---|
e² studioのFAQ集 |
e² studioのチュートリアルはどこにあるか |
CS+からe² studioに移行する方法 |
ターゲットデバイス
設計・開発
explore調べる
ビデオ&トレーニング
e² studio Tips - デバッグ操作の便利なショートカットキー
Video List
詳細情報
e² studioで利用できるRAファミリ対応の機能やツールは以下をご参照ください。
e² studioの機能概要、特長については統合開発環境e² studio(総合ページ)をご参照ください。
RAファミリ対応 コード生成支援およびその他便利機能
機能名 | 概要 |
---|---|
スマート・コンフィグレータ | コード生成に必要なミドルウェアのダウンロード、インポートおよび各種設定をサポートするGUIツール |
スマート・ブラウザー | ルネサス製マイコンの最新ハードウェアマニュアル、テクニカルアップデート、アプリケーションノートおよびツールニュースなどを簡単に検索、表示できる機能 |
RAファミリ対応コンパイラ
対応コンパイラ | ご利用ガイド |
---|---|
オープンソース GNU Arm Embedded |
|
IAR社製 IAR C/C++ Compiler for ARM |
|
ARM ARMコンパイラ |
|
RAファミリ対応 デバッグツール
- E2エミュレータ (Note1)
- E2エミュレータ Lite (Note1)
- Segger J-Link (Note2)
Note
- IAR社製ツールにも対応
- パートナー製
RAファミリ向け アプリケーション対応開発支援ツール QE
- 静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
- Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
- ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
- アナログフロントエンド対応開発支援ツール QE for AFE
- モータ対応開発支援ツール QE for Motor
詳細: 各種アプリケーション対応開発支援ツール QE(Quick and Effective tool solution)
クラウドサービスに接続できるIoT機器開発を簡単に
アマゾン ウェブ サービス (AWS)やMicrosoft Azureクラウド コンピューティング サービスに接続できるIoT機器用のソフトウェア開発を、e² studioがサポートします。FreeRTOSやAzure RTOSに対応し、以下の強力な機能を提供開始しました。
- GitHub®から最新のFreeRTOSやAzure RTOSプロジェクトを直接ダウンロードし、すぐにビルドできます。
- RTOSと、必要なドライバ、ネットワークスタック(TCP/IP、Wi-Fi、MQTTなど)、コンポーネントライブラリ(Device Shadow、Azure RTOS NetX duoなど)の設定をアシストします。(Note1)
- IoT機器に、USBやファイルシステムなどのミドルウェアやドライバを追加・実装できます。
Note
- 設定可能なRTOSのコンポーネントはMQTT, Greengrass Discovery, Device Shadow, Azure RTOS NetX duo, Secure Sockets, TCP/IPです。
- AWSは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。(https://aws.amazon.com/jp/trademark-guidelines/)
- AzureはMicrosoft Corporationまたはその関連会社の商標です。(https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/)
- Microsoft社は、AzureRTOSのオープンソース化を発表しています。
AzureRTOSは今後、Eclipse FoundationからEclipse ThreadXとして提供されます。詳細はMicrosoft社のWebサイトをご確認ください。 - FreeRTOSはAmazon Web Services, Inc. の商標です。(https://freertos.org/copyright.html)
- GitHub® は GitHub,Inc. のトレードマークです。(https://github.com/logos)
- e² studioでFreeRTOSプロジェクトを構築するには以下のFAQをご参照ください:FAQ 3000455「e² studioでFreeRTOSプロジェクトを構築するには」