概要
ダウンロード
以下のリンクよりダウンロードしてください。ZIPファイルにリリースノートを同梱しています。評価環境を構築する際にご参照ください。
* 注意
注意 本ソフトウェアは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。ライセンスの内容をご確認いただいた上で、実製品への適用可能性を十分ご検討いただくようお願いいたします。
ダウンロード | 説明 | バージョン |
---|---|---|
RZ/G3S Board Support Package (RTK0EF0045Z95001ZJ-v1.0.0.zip) (ZIP) | Linuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V1.0.0 |
RZ/G3S Pre-built Images (RZG3S_BSP1.0.0_Pre-built_Images.zip) (ZIP) | RZ/G3S SMARC EVK向けのビルド済みイメージです。 | V1.0.0 |
関連ドキュメント
ダウンロード | 説明 |
---|---|
RZ/G3S BSP Manual Set (RTK0EF0045Z96001ZJ-v1.0.0.zip) (ZIP) | Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。 |