新着情報
低コストUSB Type-C & USB PD 100W/140W電源(複数出力対応)
USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。
ゼロスタンバイ電力65W USB Type-Cアダプタ(シングルおよびデュアル出力対応)
USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。
ニュースと最新情報
ニュースルームにアクセスプレスリリース | ルネサスがAltium社の買収を完了 |
プレスリリース | リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)に基づく 自己株式処分の払込完了見込み及び一部失権に関するお知らせ |
ブログ | 2023年度統合報告書を発行、生産とサプライチェーンの管理にも焦点を拡大 |
プレスリリース | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算概要 |
プレスリリース | 業績予想に関するお知らせ |