概要
説明
この電源設計は、USB Power Delivery(PD)3.2拡張電力範囲(EPR)規格に準拠した安定な240W出力を提供するとともに多様な電源要件に対応し、さまざまなポータブル電子機器にUSB Type-Cユニバーサル充電器の使用を義務付ける欧州の規制に準拠しています。
このシステムのメリット:
- USB仕様(48V/5A)に準拠した最大電力を供給
- ゼロ電圧スイッチング(ZVS)によってスイッチング損失を最小化し、高効率を実現(28V、5Aで94%以上)
- 電力密度の向上により、サイズと重量が削減され熱の管理が改善されます
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- ノート PC
- 電動工具
- 電動自転車
- Type-C電源対応非モバイル携帯機器
ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
おすすめ商品
SuperGAN FET
おすすめ商品
SuperGAN FET
おすすめ商品
SuperGAN FET
おすすめ商品
PFC Control
おすすめ商品
AC/DC Controller
おすすめ商品
Rectifier
おすすめ商品
USB PD 3.1 Protocol
おすすめ商品
Photocoupler
おすすめ商品
Photocoupler
Exiting Interactive Block Diagram