Altium joins Renesas

Renesas and Altium Join Forces

To Make Electronics Design Accessible to Broader Market and Accelerate Innovation

詳しくはこちら
Shop Now

今すぐ購入

在庫製品をルネサスから直接購入して、設計を今すぐ完成しませんか

詳しくはこちら
Renesas Brings the Power of AI to Your System

ルネサスはあらゆるシステムにAIの可能性をもたらす

Reality AI Tools® Explorerは、高度なAI/ML開発環境を無償トライアルとして開発者へ提供します。

詳しくはこちら
Light background gradient with circles

Transphorm Joins Renesas

Expanding our Wide Bandgap Portfolio with GaN Solutions

詳しくはこちら
company logos showing Transphorm is now a Renesas company

ウィニング・コンビネーション

アナログ、パワー、エンベデッド プロセッシング、コネクティビティによるトータルソリューション

ウィニング・コンビネーションを全て見る
futuristic electric car charging port 240W 48V USB PD EPR準拠AC/DCアダプタ

240W電源はUSB PD 3.2 EPRに準拠し、ZVSテクノロジーにより48V/5Aと高効率を提供します。

Portable battery pack charging multiple devices 低コストUSB Type-C & USB PD 100W/140W電源(複数出力対応)

USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。

Portable power banks stacked on top of eachother ゼロスタンバイ電力65W USB Type-Cアダプタ(シングルおよびデュアル出力対応)

USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。

Trees grow on a circuit board

イノベーションで築く持続可能な未来

ルネサスのESGの取り組みと実績をまとめた2023年度サステナビリティレポートを公開

レポートを読む

イベント&ウェビナー

技術イベントやウェビナーのプレビュー

Join us at Electronica India
Exhibition
Join us at Electronica India
-
Join us at Electronica
Exhibition
Join us at Electronica
-

ルネサスの採用情報

ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。

採用サイトにアクセス
Employee