概要

説明

ISL99227とISL99227BはそれぞれISL68xxx/69xxxデジタル多相(DMP)コントローラと位相ダブラー(ISL6617A)に対応したスマートパワーステージ(SPS)です。 ISL99227とISL99227Bには高精度な電流・温度モニタが内蔵され、コントローラとダブラーにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを構築します。 DCRセンシングネットワークとそれに伴う熱補償を排除することで、設計を簡素化し、性能を向上させます。 専用のLFET制御ピンにより、軽負荷時の効率をサポートします。 業界をリードする熱強化型5x5 PQFNパッケージにより、プリント基板全体の面積を最小限に抑えることができます。 ISL99227とISL99227Bは3.3V対応、5.0V対応のトライステートPWM入力を備えており、多相PWMコントローラと連携して、異常動作時に強いソリューションを提供します。また、ISL99227とISL99227BはUVLO、過熱、過電流などの故障保護を内蔵しており、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインのフォルトレポートピンはSPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や障害発生時にコントローラを無効にするために使用することができます。

特長

  • 入力範囲:+4.5V〜+18V
  • 60A DC電流に対応
  • 3.3V対応トライステートPWM入力搭載のISL99227
  • 5.0V対応トライステートPWM入力搭載のISL99227B
  • ダウンスロープ電流センシング
  • REFIN入力による±3%精度電流モニタ(IMON)
  • 8mV/℃温度モニタ(OTフラグ付き)
  • ローサイドFET専用制御入力
  • 高信頼性システム用の包括的なフォルト保護
    • ハイサイドFETの短絡・過電流保護
    • 加熱の防止
    • VCCおよびVIN低電圧ロックアウト(UVLO)
  • オープンドレイン故障レポート出力
  • スイッチング周波数最大2MHz
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)、32Ld 5x5 PQFN

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 924 KB
Product Advisory PDF 271 KB
製品変更通知 PDF 215 KB
製品変更通知 PDF 212 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 693 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
7 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ ZIP 54.93 MB
ライブラリ ZIP 119.19 MB
ライブラリ ZIP 59.25 MB
ライブラリ ZIP 435 KB
ライブラリ ZIP 1.75 MB
ライブラリ ZIP 166 KB
6 items

モデル