概要
説明
iW3627は、デジタルオフラインPWMコントローラで、スマートLED照明アプリケーションや汎用電源に、高い力率(PF>0.9)と低いTHD(20%未満)で定電圧を供給します。 高度なデジタル制御技術により、ソリッドステート照明(SSL)アプリケーションのフロントエンドまたはスタンドアロン電源として、最も一般的なシングルステージの絶縁および非絶縁トポロジー(降圧、昇降圧、フライバック)をサポートしています。
iW3627はTransphorm GaNテクノロジーと互換性があり、高効率と力率補正(PFC)を必要とするアプリケーションに最適です。
特長
- 強化された内蔵MOSFETドライバにより最大90Wの出力が可能
- フライバック、降圧、昇降圧を含む絶縁型または非絶縁型トポロジをサポート
- 高PF(>0.9)、低THD(<20%)
- 適応的な出力電圧の過渡検出
- 公称出力電圧の±10%未満の変動で高速な過渡応答が可能
- 大きな容量変動とコンデンサの経年劣化に対応、最小スイッチング周波数が設定可能
- 無負荷待機時の消費電力を低減(200mW未満)
- 設定可能なPWM最大スイッチング周波数
- 高効率化、小型化に最適化
- Actiアクティブ起動 – 待機電力を増やさずに電源投入時間を短縮
- 小型6ピンSOT-23パッケージ
- 保護機能
- 入力ブラウンアウト保護
- 加熱防止
- 出力過電圧、過電流、過負荷保護
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Smart LED Lighting
- LED Lighting Ballasts
- Front-End Pre-Regulator
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.27 MB | |
製品概要 | PDF 629 KB 简体中文 | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
その他資料 | ZIP 9.05 MB | |
その他資料 | ZIP 11.93 MB | |
5 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)