Image
Kazuaki Osawa
Senior Staff Engineer
Published: July 14, 2020

みなさん、こんにちは。ルネサスエレクトロニクスの大澤と申します。パワーデバイスを担当し、お客さまの技術サポートをしています。ルネサスはブログを数回にわたり、パワーデバイス製品をリレー方式に紹介していきます。前回は産業用途向けIGBT編でした。エコロジーな社会を実現するには欠かせない製品なのですね。読んでいない方はこちら

第二回目は私の担当製品であるサーマルFETです。

パワーデバイスの破壊に悩んでいませんか?対策となると、電流制限,過電圧など保護回路が必要です。この保護回路を削減できたらうれしいですよね。

ルネサスのサーマルFETを知っていますか?低オン抵抗MOSFETと保護回路素子をワンチップに内蔵した製品です。過熱,過電流,過電圧,負荷短絡に対し、システムを保護します。パワーMOSFETと同一パッケージ及び同一ピン配置となっており、そのまま置き換えが可能です。簡単手間要らずです
 

Image
Fig1

サーマルFETに置き換えれば、「破壊から解消」「周辺保護回路も削減」一石二鳥です

Image
Fig2

品質を重視する自動車用途のボディ系に多くの採用実績があります。その品質と自動車用途で培った技術力をもとに、昨今の品質に対するニーズが高い産業用途へもビジネス展開しています。ルネサスが産業分野に採用されている用途はこちらです

Image
Fig3

ルネサスのサーマルFETは、製品ラインアップも豊富です。お客様に満足いただける製品をご提供致します。パワーデバイスの破壊に悩んでいる方 ぜひ、ご検討ください!

サーマルFETの製品情報はこちら

次回は車載用パワーMOSFETをご紹介致します。どうぞお楽しみに。

Share this news on