Skip to main content

Overview

Description

恒节康提供量产级的智能马桶解决方案,如控制主板,翻盖控制,即热模块,感应模块等。交钥匙的解决方案助力客户节省产品研发时间,快速进入市场。目前已基于RL78 MCU产品家族中的RL78/G13RL78/G12系列推出多款智能马桶控制主板和模块组件。瑞萨RL78 MCU产品线丰富,支持5V供电,外设配置灵活,便于产品持续升级迭代。

Image

Features

  • 主板组件
  • 基于RL78/G13的丰富的外设实现多种控制功能,PCBA尺寸小,软硬件多重保护,可靠性高
  • 模块组件
  • 基于RL78/G12低管脚MCU, 实现翻盖位置,进水/出水温度精准控制, 方案性价比高

Comparison

Applications

  • 智能卫浴