IO-Linkはシリアル通信プロトコルで、センサとアクチュエータをファクトリオートメーションのリモート I/Oまたはプログラマブルロジック・コントローラ(PLC)に接続します。 このプラットフォームは、IO-Linkプロトコル用の使いやすいゲートウェイ開発キットです。 最大8個の IO-Linkセンサまたはアクチュエータに接続し、Arm® Cortex®-A7マイクロプロセッサで制御された産業用イーサネット通信に対応します。
システムの利点 :
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA211650 60V 5A 同期整流型降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL8033A 3Aデュアル出力、低自己消費電流、高効率同期整流型降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL8022 2A/1.7Aデュアル出力、低待機時電流、2.25MHz動作、高効率同期整流降圧型レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
AT25QF128A 128Mbit、3V SPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/Oおよびクアッド I/O対応
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |
RZ/N1S 大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
5P35023 VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, PCI Express®クロック, VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
CCE4510 IO-Linkマスタトランシーバ、フレームハンドラ内蔵
|
IO-Linkラインドライバ | ご購入 / サンプル |
R1EX25002A 2k EEPROM(256ワード × 8ビット)4k EEPROM(512ワード × 8ビット)シリアルペリフェラルインタフェース
|
EEPROM & PROM | ご購入 / サンプル |