RA2E1 IO-Link 圧力センサソリューション リファレンスデザイン
超小型・低消費電力に対応したArm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1とZSSC3240キット(センサシグナルコンディショナ)で圧力計測、信号処理、IO-Link通信までを実現するソリューションをご提案します。
本ソリューションは、圧力センサなどの抵抗ブリッジセンサ向けIO-Linkデバイスソリューションとして、センサシグナルコンディショナ、IO-Link PHY、制御用MCU、その他アナログおよびパワー製品を提供します。この設計により、狭いスペースにも実装可能なコンパクトなソリューションを実現し、開発期間の短縮に貢献します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ZSSC3240 アナログ/デジタル出力付きハイエンド24ビット・センサ信号コンディショナ
|
センサシグナルコンディショナ(SSC/AFE) | ご購入 / サンプル |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23エントリライン汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RA2E2 48MHz Arm® Cortex®-M23超低消費電力汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RH4Z2501 Single Channel IO-Link Physical Layer Transceiver with Enhanced Protection
|
IO-Linkラインドライバ | ご購入 / サンプル |
CCE4510 IO-Linkマスタトランシーバ、フレームハンドラ内蔵
|
IO-Linkラインドライバ | ご購入 / サンプル |
RZ/N1S 大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
CCE4503 コスト最適の機能セットを持つIO-Linkデバイストランシーバ
|
IO-Linkラインドライバ | ご購入 / サンプル |
超小型・低消費電力に対応したArm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1とZSSC3240キット(センサシグナルコンディショナ)で圧力計測、信号処理、IO-Link通信までを実現するソリューションをご提案します。
![]() |
RA2E1 IO-Link圧力センサソリューションでアプリケーションの小型化を実現 | ブログ | 2023年2月16日 |
![]() |
IO-Link Helping Make Sense of the World | ブログ | 2021年11月18日 |