このソリューションは、太陽光発電パワーコンディショナ、無停電電源装置 (UPS)、および産業用三相インバータ電源用のデジタル制御ソリューションです。 三相インバータの3レベルT型回路トポロジーは、システム効率を改善し、フィルタリアクトルのサイズを縮小することができます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL8844A High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ, 昇圧コントローラ(外付けFET), 過酷環境絶縁型PWMスイッチング・コントローラ | ご購入 / サンプル |
RAA211250 Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RAA214250 20V、500mAリニア・レギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RV1S9231A 2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ
|
IGBT駆動用フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
RX66T 産業、家電、ロボットなどのモータ制御に最適な 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
PS8352AL2 光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ
|
絶縁アンプアナログ出力フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
EL5220T 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
|
ディスプレイ用VCOMアンプとキャリブレータ, 汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RBN75H65T1FPQ-A0 FRD内蔵 IGBT 650V 75A TO-247A
|
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | ご購入 / サンプル |
RBN75H125S1FP4-A0 FRD内蔵 IGBT 1250V 75A TO-247plus
|
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | ご購入 / サンプル |