概要
説明
PS8551AL4 は,入力側に高精度な⊿ΣA/D 変換回路を備えた IC と高速応答かつ高発光効率の GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側に高精度な D/A 変換回路を備えた IC を用いた光結合型アイソレーション・アンプです。
高耐ノイズ(高 CMTI)に加え,高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので,電流検出や電圧検出用途に最適です。
特長
- ノン・リニアリティ(NL200 = 0.35% MAX.)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMTI = 10 kV/μs MIN.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- ゲインばらつきが小さい(G = 7.92~8.08 V/V(±1%))
中心ゲイン:8 V/V TYP. - パッケージ:8 ピン DIP の長沿面表面実装用リード・フォーミング品(L4)
- エンボス・テーピング対応品:PS8551AL4-E3:1 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
SEMKO 認定品(EN60065, EN60950)
DIN EN60747-5-5 (VDE0884-5) 認定品(オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 486 KB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
Product Advisory | PDF 202 KB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)