RZ/T1 モーションコントロール・ソリューションキット
RZ/T1モーションコントロール・ソリューションキットは、RZ/T1を用いたサーボシステム、モーションコントローラ開発の初期評価・先行開発を容易に行う事ができるキットです。
RZ/T1を搭載した制御基板の他に、2個のサーボモータの駆動が可能なインバータ基板、評価用モータや開発用ツール...
RZ/T1グループは、リアルタイム処理に向けて設計された、Arm® Cortex® -R4 Processor with FPUを採用し、最大600MHzでの高速動作が可能です。またキャッシュメモリ経由でのアクセスを不要とし、確定的な高リアルタイム応答処理を実現できる密結合メモリを搭載し、CPUからキャッシュメモリを介さずに、高速なアクセスを可能とします。 産業イーサネット通信用アクセラレータである「Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)」を搭載した製品では、ハードウェアRTOS(HW-RTOS)によりリアルタイム性を損なうことなく、各種産業イーサネット処理との両立が可能です。 また、各種アブソリュートエンコーダプロトコルに対応した、エンコーダインタフェースを搭載した製品では、高精度なモーションコントロール・アプリケーションに最適です。RZ/T1では、EnDat2.2、BiSS®-C、A-format™、Tamagawa、HIPERFACE® DSLの各プロトコルのエンコーダをサポートしております。
提供する開発環境で動作するエンコーダプロトコルのサンプルコードや産業ネットワークプロトコルの評価版を提供していますので、直ぐに評価を開始することが可能です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
|
USB | ルネサス |
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
|
Code Generator | ルネサス |
コード生成プラグイン GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | ルネサス |
RZ/T1用産業ネットワーク プロトコルスタック RZ/T1はEtherCAT®、EtherNet/IP™、PROFINET®等複数のプロトコルに柔軟に対応いたします。
|
Protocol Stack | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
5 items
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード ZIP 11.61 MB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード ZIP 51 KB 英語 | |
PCB設計ファイル | ログインしてダウンロード ZIP 11 KB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード EXE 76.94 MB | |
アップデート-統合開発環境 | ログインしてダウンロード ZIP 726.55 MB 英語 | |
5 items
|
RZ/T1モーションコントロール・ソリューションキットは、RZ/T1を用いたサーボシステム、モーションコントローラ開発の初期評価・先行開発を容易に行う事ができるキットです。
RZ/T1を搭載した制御基板の他に、2個のサーボモータの駆動が可能なインバータ基板、評価用モータや開発用ツール...
Renesas Starter Kit+ for RZ/T1は、RZ/T1開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e2 studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/T1の評価を始めることができます。是非...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Series Name |
Main CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Bit Size |
Sub CPU |
RAM (KB) |
Memory Interface |
GPU |
Accelerator |
PCIe Revision |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
I/O Ports |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
PLP |
Data Flash (KB) |
RTC |
DMA |
Timer |
ADC |
Human Machine Interface |
Supply Voltage (V) |
CPU |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||
RZ/T | Cortex-R4F | 300 | 32 | - | 544 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 15.88 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 300 | 32 | - | 544 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 20.25 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 39.59 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 30.75 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 24.38 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 27.47 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 544 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 97 | HLQFP | 176 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 18-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 15.35 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | Cortex-M3 | 1568 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 | 3 | 35.7 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | Cortex-M3 | 1568 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 | 3 | 35.15 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | Cortex-M3 | 1568 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 | 3 | 25.31 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | Cortex-M3 | 1568 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 | 3 | 25.71 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 25.62 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 21.25 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 544 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 22.26 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 15 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 544 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | 2032 12月 | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | - | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 13.75 | ||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 544 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 544 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | Cortex-M3 | 1568 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | Cortex-M3 | 1568 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | Cortex-M3 | 1568 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | Cortex-M3 | 1568 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 600 | 32 | - | 1568 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | ||||
RZ/T | Cortex-R4F | 300 | 32 | - | 544 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 | 15.88 | |||
RZ/T | Cortex-R4F | 300 | 32 | - | 544 | - | - | - | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209 | FBGA | 320 | -40 to 125°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 24-ch | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 3 |