概要
説明
特長
- SMARC 2.0 form factor (82mm x 80mm)
- Running CIP Linux on Renesas RZ/G2H, RZ/G2M, and RZ/G2N
- 2GB and 4GB LPDDR4 memory options
- 32GB eMMC Flash
- Capable of running edge video analytics
- Temperature grade of -20 °C to 60 °C
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Image processing
- Computing
- Object detection