RZ/G2H Reference Board
The RZ/G2H Reference Board from HopeRun is compatible with 96Boards equipped with the Renesas RZ/G2H MPU. It is an evaluation board developed based on the Renesas media...
RZ/G2Hマイクロプロセッサはルネサスが提供する最もハイエンドなプロセッサです。 Quad Cortex®-A57(1.5GHz)およびQuad Cortex®-A53(1.2GHz)CPU、32ビットLPDDR4インタフェースを2チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GX6650@600MHz、 4Kビデオのエンコードとデコードを2チャネル内蔵。USB 3.0、PCI Express、SATA、およびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えています。 高いパフォーマンスを持つRZ/G2Hは、複数のビデオストリームを処理しながら複雑なグラフィックや画像認識、画像分析などの処理を同時に実行する能力を備えたプロセッサです。
ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)
Android は Google LLC の商標です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E [5.10-CIP版] ルネサス提供のRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。
|
Software Package | ルネサス |
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP] RZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/G Verified Linux Package for 64-bit Kernel [4.19-CIP] 64bitプロセッサRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。動作検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Security Package RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
6 items
|
The RZ/G2H Reference Board from HopeRun is compatible with 96Boards equipped with the Renesas RZ/G2H MPU. It is an evaluation board developed based on the Renesas media...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ブログ | 2021年9月28日 | ||
ブログ | 2021年5月15日 |