概要
説明
特長
- SMARC 2.0 form factor (82mm x 80mm)
- Running CIP Linux on Renesas RZG2/M/N/H
- 2GB and 4GB LPDDR4 memory options
- 32GB eMMC Flash
- Capable of running edge video analytics
- Multiple Arm® configurations for scalability
- Programmable clock generator onboard
- Robust power supply with hot plug/hot swap support
- Real-time clock included
- High-performance calculation capability
- AI capability
- Power VR 3D graphics acceleration engine and HEVC 4K codec
- Temperature grade of -20 °C to 60 °C
アプリケーション
アプリケーション
- Image processing
- Computing
- Object detection
設計・開発
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
このソリューションは、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)、3Dアニメーションや4K UHD再生に適したRZ/G2 MPUを使用したLinuxベースのAI開発プラットフォームです。