概要

説明

RZ/G2MはDual Cortex®-A57(1.5GHz)およびQuad Cortex-A53(1.2GHz)CPU、32ビットLPDDR4 インターフェースを2チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GX6250@600MHz、 4Kビデオのエンコードとデコードを2チャネル内蔵。USB 3.0、PCI Express、およびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えており、高機能な産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)などのアプリケーションに最適です。

ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)

Android は Google LLC の商標です。

特長

  • 最高レベルのパフォーマンス
    • 約23,3000 DMIPSのコンピューティング性能
  • システムの高信頼性に欠かせないECC機能搭載
    • L1 / L2キャッシュ、DDR / IFの両方に対応
  • 384KB システムRAM
  • 高速インタフェース(USB 3.0、PCIe、Gbit-Ether)
  • 4K H.265デコーダ、H.264デコーダ/エンコーダを搭載
  • 組み込み機器に最適な3DGfxエンジンPower VRを装備
  • 通信、データおよびプログラム保護のためのセキュリティ機能

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E [5.10-CIP版]
ルネサス提供のRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。
Software Package ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP]
RZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
RZ/G Verified Linux Package for 64-bit Kernel [4.19-CIP]
64bitプロセッサRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。動作検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
Software Package ルネサス
RZ MPU Security Package
RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
6 items

ソフトウェアダウンロード

ボード&キット

ボード&キット

モデル

CIP Real-Time Kernel Demo on Renesas RZ MPUs

The demo is a proof of concept for real-time performance on Renesas RZ MPUs. It shows the differences in audio quality captured from Linux CIP environment with and without PREEMPT_RT patch.

Chapter's Title

00:13 Agenda
00:26 Demo overview
00:46 Hardware setup
01:46 Graphical user interface (GUI)
04:22 In conclusion