概要
説明
更新日: 2024年6月28日
Renesas Electronics Corporation
製品概要
以下に記載している各デバイス向けのSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
- RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL
- RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E
- RZ/G3S
- RZ/V2L
- RZ/Five
提供機能
以下に記載している機能を、Security Packageにより提供します。提供する機能はデバイスごとに異なるため、詳細についてはパッケージに同梱されているドキュメントをご参照ください。
- Secure Boot
- Trusted Execution Environment
- Hardware Cryptographic IP
- Secure Debug
- Security Configurator
ダウンロード
最初にSecurity PackageのZIPファイルをダウンロードし、同梱のスタートアップガイドをご確認ください。スタートアップガイドに記載されているLinuxパッケージを追加でダウンロードしてください。
* 注意
以下のダウンロードリンクをクリックすると、利用許諾書が表示されます。必ず利用許諾書の内容をご確認ください。
Download | Version | Target device | Target SW |
---|---|---|---|
RZ MPU Security Package for RZ/G v1.4.3-update1 (ZIP) | v1.4.3-update1 | RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL RZ/G2H RZ/G2M RZ/G2N RZ/G2E RZ/G3S | VLP/G V3.0.6 |
RZ MPU Security Package for RZ/Five v1.0.2 (ZIP) | v1.0.2 | RZ/Five | VLP/F V3.0.6 |
RZ MPU Security Package for RZ/V v1.4.2 (ZIP) | v1.4.2 | RZ/V2L | VLP/V V3.0.5 |
対象リファレンスボード
- RZG2L Evaluation Board Kit
- RZ/G2LC Evaluation Board Kit
- RZ/G2UL Evaluation Board Kit
- HopeRun Technology HiHope RZ/G2H platform (hihope-rzg2h)
- HopeRun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m)
- HopeRun Technology HiHope RZ/G2N platform (hihope-rzg2n)
- Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)
- RZ/G3S Evaluation Board Kit
- RZ/V2L Evaluation Board Kit
- RZ/Five Evaluation Board Kit
更新履歴
2024/1/31: RZ MPU Security Package for RZ/V v1.4.2
2024/4/24: RZ MPU Security Package for RZ/Five v1.0.2
2024/6/28: RZ MPU Security Package for RZ/G v1.4.3-update1