Evaluation Board Kit for RZ/G3S MPU
RZ/G3Sの評価に最適な評価ボードキットです。 RZ/G3S評価ボードキットは、SMARC v2.1規格に準拠したモジュールボード(SOM)と、キャリアボードで構成されています。
- 同梱物
- RZ/G3S SMARCモジュールボード(SMARC2.1)
- RZ SMARCシリーズ キャリアボードII
- RZ SMARCシリーズ...
RZ/G3Sマイクロプロセッサは、Cortex®-A55(1.1GHz)CPUとCortex®-M33(250MHz)を2つCPUコアとして搭載し、16ビットLPDDR4またはDDR4インタフェース、低消費電力モードをサポートしています。 また、PCIe、CAN-FD、12ビット ADCなどIoTエッジデバイスに最適なインタフェースを備えています。
本製品のソフトウェア+プラットフォームとして、ルネサスはLinuxカーネル、ミドルウェアドライバ、本製品の基本ソフトウェアを含む検証済みLinuxパッケージを提供しています。 検証済みLinuxパッケージはルネサスによって検証され提供されます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/G3S Board Support Package V1.0.0 [5.10-CIP] RZ/G3S製品向けLinuxパッケージを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/G Multi-OS Package RZ/G Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-Mコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/G Flexible Software Package(FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Security Package RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
6 items
|
RZ/G3Sの評価に最適な評価ボードキットです。 RZ/G3S評価ボードキットは、SMARC v2.1規格に準拠したモジュールボード(SOM)と、キャリアボードで構成されています。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Main CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Bit Size |
Sub CPU |
RAM (KB) |
Memory Interface |
PCIe Revision |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
I/O Ports |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
PLP |
Data Flash (KB) |
RTC |
DMA |
Timer |
ADC |
Human Machine Interface |
Security & Encryption |
Supply Voltage (V) |
CPU |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Orderable Digikey Cart |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||||
R9A08G045S37GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 359 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 3 | 17.24 | サンプルを入手, | |
R9A08G045S17GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 359 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 3 | 16.53 | サンプルを入手, | |
R9A08G045S35GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 361 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 3 | 16.07 | サンプルを入手, | ||
R9A08G045S15GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 361 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 3 | 15.33 | サンプルを入手, | ||
R9A08G045S33GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 359 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 3 | 1 | 15.01 | サンプルを入手, |
R9A08G045S13GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 359 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 3 | 15.89 | サンプルを入手, | |
R9A08G045S31GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 361 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 3 | 1 | 13.63 | サンプルを入手, | |
R9A08G045S11GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 361 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 3 | 14.6 | サンプルを入手, | ||
R9A08G045S37GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 359 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 3 | 14.74 | サンプルを入手, | |
R9A08G045S17GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 359 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 3 | 14.14 | サンプルを入手, | |
R9A08G045S35GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 361 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 3 | 13.11 | サンプルを入手, | ||
R9A08G045S15GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 361 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 3 | 12.51 | サンプルを入手, | ||
R9A08G045S33GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 359 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 3 | 15.01 | サンプルを入手, | |
R9A08G045S13GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 359 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 3 | サンプルを入手, | ||
R9A08G045S31GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 361 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 3 | 13.63 | サンプルを入手, | ||
R9A08G045S11GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 361 | Ta=-40 to 85°C | N/A | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 3 | 11.92 | サンプルを入手, |
An overview of the RZ/G3S Arm-based 64-bit low-power MPUs providing longer battery life of IoT gateway devices.
![]() |
RZ/G3Sの低消費電力スタンバイ機能が車両トラッキングサービスのコスト削減に貢献 | ブログ | 2024年1月16日 |