概要
説明
The NP110N04PUK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.
特長
- Super low on-state resistance RDS(on) = 1.4 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 55 A)
- Low Ciss: Ciss = 10500 pF TYP. (VDS = 25 V)
- Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 265 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB 英語 | |
ガイド | PDF 1.71 MB | |
製品別信頼性資料 | PDF 226 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)